RE-2Y(St)Yv BLACK 48 x 2 x 0,75 mm² Art.-Nr. 20159
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Rechnerkabel
  • verstärkter Außenmantel
  • mit Beilauflitze
  • zur Verwendung im Freien (bei fester Verlegung)
  • mit blauem Außenmantel: für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
€ 1.990,80 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
20159
Artikelbezeichnung
RE-2Y(St)Yv BLACK 48 x 2 x 0,75 mm²
Mantelfarbe
schwarz (RAL 9005)
AWG (ca.)
19
Außen-Ø mm (ca.)
28,6
Cu-Zahl per km
708,0
Gewicht kg/km (ca.)
1250,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Brandverhaltensklasse
Eca
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100819
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Rechnerkabel in Anlehnung an DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-7
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
nicht bewegt -40°C bis +70°C
Betriebsspitzenspannung 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 1000 V
Leiterwiderstand bei 20°C 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km
0,75 mm²: max. 24,6 Ohm/km
1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km
Nebensprechdämpfung bei 60 kHz, 0,88 dB
(Richtwert)
Induktivität ca. 0,75 mH/km
Mindestbiegeradius bewegt 15x Außen-Ø
nicht bewegt 7,5x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, mehrdrähtig
      • Litzenaufbau:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • 0,75 mm²: 7 x 0,37 mm
      • 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
      • Aderisolation: PE
      • Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
      • a-Ader = schwarz; b-Ader = weiß
      • mit fortlaufender Nummerierung 1/1, 2/2, usw.,
      • Dreier: a-Ader = schwarz; b-Ader = weiß; c-Ader = rot
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren / Dreiern verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Bei mehrpaariger Ausführung: Kommunikationsader, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Aderisolation: PE, Aderkennzeichnung: orange
      • Folienbewicklung
      • Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
      • Außenmantel: PVC, verstärkt (v)
      • Mantelfarbe: siehe Datenblatt
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • zur Verwendung im Freien
      • erdverlegbar
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
      • niedrige Dämpfungen und niedrige Betriebskapazitäten ermöglichen große Übertragungsstrecken und kurze Impulsanstiegszeiten

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • Cu-Zahl einschließlich Kommunikationsader und Cu-Beilauflitze
      • mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2

Verwendung

      • Rechnerkabel werden in der Datenverarbeitung und Prozesssteuerung eingesetzt; bei fester Verlegung für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Erdreich geeignet.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible