![RE-2Y(St)Yv](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20099_1_1520x1160.jpg)
![RE-2Y(St)Yv](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20099_1_1520x1160.jpg)
RE-2Y(St)Yv BLACK 8 x 2 x 1,3 mm²
Art.-Nr. 20128
- Rechnerkabel
- verstärkter Außenmantel
- mit Beilauflitze
- zur Verwendung im Freien (bei fester Verlegung)
- mit blauem Außenmantel: für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RE-2Y(St)Yv BLACK 8 x 2 x 1,3 mm²
- Art.-Nr.
- 20128
- Artikelbezeichnung
- RE-2Y(St)Yv BLACK 8 x 2 x 1,3 mm²
- Mantelfarbe
- schwarz (RAL 9005)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 16,5
- Cu-Zahl kg/km
- 218,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 377,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892100666
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RE-2Y(St)Yv BLACK 8 x 2 x 1,3 mm²
Rechnerkabel in Anlehnung an DIN VDE 0819-7 / DIN EN 50288-79 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -40°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 300 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | 0,5 mm²: max. 39,2 Ohm/km 0,75 mm²: max. 24,6 Ohm/km 1,3 mm²: max. 14,2 Ohm/km |
Nebensprechdämpfung | bei 60 kHz, 0,88 dB (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,75 mH/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 15x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details RE-2Y(St)Yv BLACK 8 x 2 x 1,3 mm²
Aufbau
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
- 0,75 mm²: 7 x 0,37 mm
- 1,3 mm²: 7 x 0,49 mm
- Aderisolation: PE
- Aderkennzeichnung: farbig, Paare:
- a-Ader = schwarz; b-Ader = weiß
- mit fortlaufender Nummerierung 1/1, 2/2, usw.,
- Dreier: a-Ader = schwarz; b-Ader = weiß; c-Ader = rot
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren / Dreiern verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Bei mehrpaariger Ausführung: Kommunikationsader, Nennquerschnitt: 0,5 mm², Aderisolation: PE, Aderkennzeichnung: orange
- Folienbewicklung
- Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
- Außenmantel: PVC, verstärkt (v)
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
- zur Verwendung im Freien
- erdverlegbar
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- niedrige Dämpfungen und niedrige Betriebskapazitäten ermöglichen große Übertragungsstrecken und kurze Impulsanstiegszeiten
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- Cu-Zahl einschließlich Kommunikationsader und Cu-Beilauflitze
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Verwendung
- Rechnerkabel werden in der Datenverarbeitung und Prozesssteuerung eingesetzt; bei fester Verlegung für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen, im Freien sowie im Erdreich geeignet.