![RD-Y(St)YY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20180_PF_1520x1160.jpg)
![RD-Y(St)YY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20180_PF_1520x1160.jpg)
RD-Y(St)YY grau 48 x 2 x 0,5 mm²
Art.-Nr. 20187
- Leittechnikkabel
- doppelter Außenmantel
- zur Verwendung im Freien
- erdverlegbar
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RD-Y(St)YY grau 48 x 2 x 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 20187
- Artikelbezeichnung
- RD-Y(St)YY grau 48 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 24,1
- Cu-Zahl kg/km
- 485,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 866,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892100505
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RD-Y(St)YY grau 48 x 2 x 0,5 mm²
PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 600 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 39,2 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m 8 - 96 Paare: ca. 100 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF/100m betragen |
Wellenwiderstand | bei 1 kHz, 370 Ohm, bei 10 kHz, 130 Ohm, (Richtwert) |
Leitungsdämpfung | bei 1 kHz, 1,2 dB/km bei 10 kHz, 3,0 dB/km (Richtwert) |
Nebensprechdämpfung | bei 10 kHz, 60,00 dB (Richtwert) |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 10x Außen-Ø |
Details RD-Y(St)YY grau 48 x 2 x 0,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
-
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- Aderisolation: semirigid PVC
-
- Aderkennzeichnung: farbig, je Bündel:
- Paar-Nr. 1: a-Ader = blau; b-Ader = rot
- Paar-Nr. 2: a-Ader = grau; b-Ader = gelb
- Paar-Nr. 3: a-Ader = grün; b-Ader = braun
- Paar-Nr. 4: a-Ader = weiß; b-Ader = schwarz
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Bündelkennzeichnung: ziffernbedruckter Kunststoffwendel
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
-
- Außenmantel: PVC, doppelt (YY)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- erdverlegbar
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
-
- Paarverseilung mit kurzen, unterschiedlichen Schlaglängen innerhalb eines Bündels führt zu guten Nebensprechdämpfungswerten
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- 2-paarige Leitungen: Adern zum Sternvierer verseilt
Verwendung
-
Leittechnikkabel-RD werden in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie in Leitständen von Industrieanlagen eingesetzt. Die Kabel dienen zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu einer Frequenz von etwa 10 kHz; für die feste Verlegung innerhalb von Gebäuden, im Freien und im Erdreich geeignet.