RD-Y(St)YY grau 2 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 20180
  • HAR-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
  • Leittechnikkabel
  • doppelter Außenmantel
  • zur Verwendung im Freien
  • erdverlegbar
€ 159,60 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
20180
Artikelbezeichnung
RD-Y(St)YY grau 2 x 2 x 0,5 mm²
AWG (ca.)
20
Außen-Ø mm (ca.)
8,4
Cu-Zahl per km
25,0
Gewicht kg/km (ca.)
93,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
100
Brandverhaltensklasse
Eca
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892100437
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0815
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C
nicht bewegt -30°C bis +70°C
Betriebsspitzenspannung 600 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke)
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Prüfspannung Ader/Schirm 2000 V
Leiterwiderstand bei 20°C max. 39,2 Ohm/km
Betriebskapazität Ader/Ader bei 800 Hz
2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m
8 - 96 Paare: ca. 100 pF/m
Kapazitive Kopplung k1 bei 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF/100m betragen
Wellenwiderstand bei 1 kHz, 370 Ohm,
bei 10 kHz, 130 Ohm,
(Richtwert)
Leitungsdämpfung bei 1 kHz, 1,2 dB/km
bei 10 kHz, 3,0 dB/km
(Richtwert)
Nebensprechdämpfung bei 10 kHz, 60,00 dB
(Richtwert)
Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen-Ø
nicht bewegt 10x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, mehrdrähtig
      • Litzenaufbau:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • Aderisolation: semirigid PVC
      • Aderkennzeichnung: farbig, je Bündel:
      • Paar-Nr. 1: a-Ader = blau; b-Ader = rot
      • Paar-Nr. 2: a-Ader = grau; b-Ader = gelb
      • Paar-Nr. 3: a-Ader = grün; b-Ader = braun
      • Paar-Nr. 4: a-Ader = weiß; b-Ader = schwarz
      • Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Bündelkennzeichnung: ziffernbedruckter Kunststoffwendel
      • Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
      • Außenmantel: PVC, doppelt (YY)
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7032)
      • Längenmarkierung: in Meter

Eigenschaften

      • erdverlegbar
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
      • Paarverseilung mit kurzen, unterschiedlichen Schlaglängen innerhalb eines Bündels führt zu guten Nebensprechdämpfungswerten

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • 2-paarige Leitungen: Adern zum Sternvierer verseilt

Verwendung

      • Leittechnikkabel-RD werden in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie in Leitständen von Industrieanlagen eingesetzt. Die Kabel dienen zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu einer Frequenz von etwa 10 kHz; für die feste Verlegung innerhalb von Gebäuden, im Freien und im Erdreich geeignet.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible