![RD-Y(St)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20140_PF_1520x1160.jpg)
![RD-Y(St)Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M20140_PF_1520x1160.jpg)
RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
Art.-Nr. 20190
- Leittechnikkabel
- mit Beidraht
- mit blauem Außenmantel: für eigensichere Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 20190
- Artikelbezeichnung
- RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
- Mantelfarbe
- blau (RAL 5015)
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 8,3
- Cu-Zahl kg/km
- 45,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 96,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892100260
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
PVC-Datenleitung in Anlehnung an DIN VDE 0815 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C nicht bewegt -30°C bis +70°C |
Betriebsspitzenspannung | 600 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 2000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | max. 39,2 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 120 pF/m 8 - 96 Paare: ca. 100 pF/m |
Kapazitive Kopplung k1 | bei 800 Hz, max. 200 pF/100m; 20% der Werte, mindestens jedoch ein Wert, dürfen bis 400 pF/100m betragen |
Wellenwiderstand | bei 1 kHz, 370 Ohm, bei 10 kHz, 130 Ohm, (Richtwert) |
Leitungsdämpfung | bei 1 kHz, 1,2 dB/km bei 10 kHz, 3,0 dB/km (Richtwert) |
Nebensprechdämpfung | bei 10 kHz, 60,00 dB (Richtwert) |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details RD-Y(St)Y BLUE 4 x 2 x 0,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
-
- Litzenaufbau:
- 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
-
- Aderisolation: semirigid PVC
-
- Aderkennzeichnung: farbig, je Bündel:
- Paar-Nr. 1: a-Ader = blau; b-Ader = rot
- Paar-Nr. 2: a-Ader = grau; b-Ader = gelb
- Paar-Nr. 3: a-Ader = grün; b-Ader = braun
- Paar-Nr. 4: a-Ader = weiß; b-Ader = schwarz
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, 4 Paare mit optimalen Schlaglängen zu Bündeln verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Bündelkennzeichnung: ziffernbedruckter Kunststoffwendel
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt, mehrdrähtig (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
-
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St), Überlappung ca. 25%
-
- Außenmantel: PVC
-
- Mantelfarbe: siehe Datenblatt
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
- Paarverseilung mit kurzen, unterschiedlichen Schlaglängen innerhalb eines Bündels führt zu guten Nebensprechdämpfungswerten
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- 2-paarige Leitungen: Adern zum Sternvierer verseilt
-
- mit blauem Mantel für die Errichtung eigensicherer Anlagen (Zündschutzart -i-) in explosionsgefährdeten Bereichen entsprechend DIN VDE 0165-1 / DIN EN 60079-14 / IEC 60079-14, Abschnitt 16.2.2
Verwendung
-
Leittechnikkabel-RD werden in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie in Leitständen von Industrieanlagen eingesetzt. Die Kabel dienen zur Übertragung analoger und digitaler Signale bis zu einer Frequenz von etwa 10 kHz. Geeignet für die feste Verlegung nur innerhalb von Gebäuden.