RADOX® 3 GKW 600V XM schwarz 4 V 4 mm² Art.-Nr. 11006173
  • halogenfrei (LS0H)
€ 1.496,25 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11006173
Artikelbezeichnung
RADOX® 3 GKW 600V XM schwarz 4 V 4 mm²
OEM Art.-Nr.
12565993
Außen-Ø mm (ca.)
12,4
Gewicht kg/km (ca.)
288,0
Cu-Zahl kg/km
153,6
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892287985
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible