Quetschkabelschuh RA 48 V0 rot Art.-Nr. 96329
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 14,08 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96329
Artikelbezeichnung
Quetschkabelschuh RA 48 V0 rot
Typ
RA 48 V0
Farbe
rot
Nennquerschnitt von / bis mm²
0,50 - 1,50
Flachsteckmaß in mm
4,80 x 0,80
Ausführung
Hülse
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416378
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Quetschkabelschuh
Temperaturbereich -60°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • vollisoliert

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Eigenschaften

      • aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible