Quetschkabelschuh RA 29 V0 rot
Art.-Nr. 96328
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Quetschkabelschuh RA 29 V0 rot
- Art.-Nr.
- 96328
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh RA 29 V0 rot
- Typ
- RA 29 V0
- Farbe
- rot
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 0,50 - 1,50
- Flachsteckmaß in mm
- 2,80 x 0,50
- Ausführung
- Hülse
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892416361
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh RA 29 V0 rot
Quetschkabelschuh | |
Temperaturbereich | -60°C bis +105°C |
Details Quetschkabelschuh RA 29 V0 rot
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- vollisoliert
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- L - Länge
Verwendung
-
- Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
-
- Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
-
- solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.
Eigenschaften
-
- aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters
Downloads Quetschkabelschuh RA 29 V0 rot
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte