Quetschkabelschuh RC 63 T gelb Art.-Nr. 94929
€ 28,08 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
94929
Artikelbezeichnung
Quetschkabelschuh RC 63 T gelb
Typ
RC 63 T
Farbe
gelb
Nennquerschnitt von / bis mm²
4,00 - 6,00
Flachsteckmaß in mm
6,30 x 0,80
Ausführung
Verteiler
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416354
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Quetschkabelschuh
Temperaturbereich -60°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • vollisoliert

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • L - Länge

Verwendung

      • Isolierte Quetschkabelschuhe für Querschnitte von 0,5 bis 6,0 mm².
      • Einfache Kabeleinführung durch Easy-Entry (aufgeweitete Hülse).
      • solierung mit hoher dielektrischer Festigkeit.

Eigenschaften

      • aufgeweiteter Schaft; ermöglicht leichte und sichere Einführung des Leiters

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible