PVC-Isolierschlauch IC 25,1mm orange (25m)
Art.-Nr. 92266
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PVC-Isolierschlauch IC 25,1mm orange (25m)
- Art.-Nr.
- 92266
- Artikelbezeichnung
- PVC-Isolierschlauch IC 25,1mm orange (25m)
- Farbe
- orange
- Wandstärke mm
- 1,0
- Innen-Ø mm
- 25,1
- Meter pro Verpackungseinheit
- 25
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892394171
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten PVC-Isolierschlauch IC 25,1mm orange (25m)
PVC-Isolierschlauch nach DIN 40621 | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Details PVC-Isolierschlauch IC 25,1mm orange (25m)
Aufbau
-
- Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- selbstverlöschend
-
- witterungsbeständig
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Isolation
-
- Bündelung von Drähten und Leitungen
Prüfungen
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V2