PVC-Isolierschlauch IC 4,1mm orange (50m)

PVC-Isolierschlauch IC 4,1mm orange (50m) Art.-Nr. 92166
€ 59,28 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
92166
Artikelbezeichnung
PVC-Isolierschlauch IC 4,1mm orange (50m)
Farbe
orange
Wandstärke mm
0,5
Innen-Ø mm
4,1
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892393174
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

PVC-Isolierschlauch nach DIN 40621
Temperaturbereich -20°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • selbstverlöschend
      • witterungsbeständig

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Isolation
      • Bündelung von Drähten und Leitungen

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible