MC4 Kupplungsbuchse (KD -5,5 - 9,0) (2,50) 1000 St.
Art.-Nr. 905209
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MC4 Kupplungsbuchse (KD -5,5 - 9,0) (2,50) 1000 St.
- Art.-Nr.
- 905209
- Artikelbezeichnung
- MC4 Kupplungsbuchse (KD -5,5 - 9,0) (2,50) 1000 St.
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 2,50
- Kabel-Ø von / bis mm
- 5,5 - 9,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892428265
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten MC4 Kupplungsbuchse (KD -5,5 - 9,0) (2,50) 1000 St.
PV-Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse | |
Temperaturbereich | -40°C bis +90°C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsspannung | 1000 V (IEC) |
Bemessungsstrom | 22A (2,5 mm²), 30A (4mm², 6mm²) |
Kontaktwiderstand | 0,35 mOhm |
Details MC4 Kupplungsbuchse (KD -5,5 - 9,0) (2,50) 1000 St.
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Kontakte: Cu, verzinnt, gedreht
-
- mit Snap-In Verriegelung