![PV-MC4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905206_PF_1520x1160.jpg)
![PV-MC4](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M905206_PF_1520x1160.jpg)
MC4 Kupplungsbuchse (KD -3,0 - 6,0) (2,50) 1000 St.
Art.-Nr. 905207
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MC4 Kupplungsbuchse (KD -3,0 - 6,0) (2,50) 1000 St.
- Art.-Nr.
- 905207
- Artikelbezeichnung
- MC4 Kupplungsbuchse (KD -3,0 - 6,0) (2,50) 1000 St.
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 2,50
- Kabel-Ø von / bis mm
- 3,0 - 6,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1000
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892428241
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten MC4 Kupplungsbuchse (KD -3,0 - 6,0) (2,50) 1000 St.
PV-Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse | |
Temperaturbereich | -40°C bis +90°C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Bemessungsspannung | 1000 V (IEC) |
Bemessungsstrom | 22A (2,5 mm²), 30A (4mm², 6mm²) |
Kontaktwiderstand | 0,35 mOhm |
Details MC4 Kupplungsbuchse (KD -3,0 - 6,0) (2,50) 1000 St.
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- Kontakte: Cu, verzinnt, gedreht
-
- mit Snap-In Verriegelung