MC4 Kupplungsstecker (KD -5,5 - 9,0) (2,50) 100 St.

MC4 Kupplungsstecker (KD -5,5 - 9,0) (2,50) 100 St. Art.-Nr. 11024816
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 97,82 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11024816
Artikelbezeichnung
MC4 Kupplungsstecker (KD -5,5 - 9,0) (2,50) 100 St.
Nennquerschnitt von / bis mm²
2,50
Kabel-Ø von / bis mm
5,5 - 9,0
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892536212
Zolltarifnummer
85359000

Technische Daten

PV-Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse
Temperaturbereich -40°C bis +90°C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Bemessungsspannung 1000 V (IEC)
Bemessungsstrom 22A (2,5 mm²), 30A (4mm², 6mm²)
Kontaktwiderstand 0,35 mOhm

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • Kontakte: Cu, verzinnt, gedreht
      • mit Snap-In Verriegelung

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible