PUR-spiral cable H07BQ-F orange 7 G 1,5 mm² (SL 1000 mm)
Art.-Nr. 85430
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PUR-spiral cable H07BQ-F orange 7 G 1,5 mm² (SL 1000 mm)
- Art.-Nr.
- 85430
- Artikelbezeichnung
- PUR-spiral cable H07BQ-F orange 7 G 1,5 mm² (SL 1000 mm)
- Wendellänge (geschlossen) mm
- 1000
- Wendellänge (ausgezogen) mm
- 4000
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12,6
- Wendelaußen-ø ca. mm
- 46.4
- Cu-Zahl kg/km
- 1050,4
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1,9
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892335167
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten PUR-spiral cable H07BQ-F orange 7 G 1,5 mm² (SL 1000 mm)
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C |
Nennspannung | H05BQ-F U0/U 300/500 V H07BQ-F U0/U 450/750 V |
Prüfspannung | H05BQ-F 2000 V H07BQ-F 2500 V |
Dehnungsverhältnis | 1:4 |
gestreckte Enden | jeweils 200 mm |
Details PUR-spiral cable H07BQ-F orange 7 G 1,5 mm² (SL 1000 mm)
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
-
- Aderisolation: Gummi
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: orange
Hinweise
-
- Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
-
- Auch in axialer Ausführung möglich
-
- Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.
Verwendung
-
- Maschinenbau
-
- Elektrowerkzeuge
-
- Bauindustrie
-
- Handlinggeräte
-
- Unterhaltungselektronik
-
- Medizinische Geräte
-
- Messinstrumente
-
- Rolltore