PUR-spiral cable H07BQ-F schwarz 3 G 2,5 mm² (SL 500 mm)

PUR-spiral cable H07BQ-F schwarz 3 G 2,5 mm² (SL 500 mm) Art.-Nr. 86479
€ 92,82 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
86479
Artikelbezeichnung
PUR-spiral cable H07BQ-F schwarz 3 G 2,5 mm² (SL 500 mm)
Wendellänge (geschlossen) mm
500
Wendellänge (ausgezogen) mm
2000
Außen-Ø mm (ca.)
10,6
Wendelaußen-ø ca. mm
38.2
Cu-Zahl kg/km
388,8
Gewicht kg/km (ca.)
700,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892335686
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Temperaturbereich -25°C bis +70°C
Nennspannung H05BQ-F U0/U 300/500 V
H07BQ-F U0/U 450/750 V
Prüfspannung H05BQ-F 2000 V
H07BQ-F 2500 V
Dehnungsverhältnis 1:4
gestreckte Enden jeweils 200 mm

Details

Aufbau

  • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
  • Aderisolation: Gummi
  • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
  • Schutzleiter: ab 3 Adern
  • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
  • Außenmantel: PUR
  • Mantelfarbe: schwarz

Hinweise

  • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
  • Auch in axialer Ausführung möglich
  • Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.

Verwendung

  • Maschinenbau
  • Elektrowerkzeuge
  • Bauindustrie
  • Handlinggeräte
  • Unterhaltungselektronik
  • Medizinische Geräte
  • Messinstrumente
  • Rolltore

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible