PUR-spiral cable H05BQ-F schwarz 5 G 1 mm² (SL 1000 mm)

PUR-spiral cable H05BQ-F schwarz 5 G 1 mm² (SL 1000 mm) Art.-Nr. 86402
€ 124,53 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
86402
Artikelbezeichnung
PUR-spiral cable H05BQ-F schwarz 5 G 1 mm² (SL 1000 mm)
Wendellänge (geschlossen) mm
1000
Wendellänge (ausgezogen) mm
4000
Außen-Ø mm (ca.)
9
Wendelaußen-ø ca. mm
32.0
Cu-Zahl kg/km
499,2
Gewicht kg/km (ca.)
1,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892335570
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Temperaturbereich -25°C bis +70°C
Nennspannung H05BQ-F U0/U 300/500 V
H07BQ-F U0/U 450/750 V
Prüfspannung H05BQ-F 2000 V
H07BQ-F 2500 V
Dehnungsverhältnis 1:4
gestreckte Enden jeweils 200 mm

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Class 5
      • Aderisolation: Gummi
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
      • Schutzleiter: ab 3 Adern
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: schwarz

Hinweise

      • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
      • Auch in axialer Ausführung möglich
      • Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.

Verwendung

    • Maschinenbau<br />• Elektrowerkzeuge<br />• Bauindustrie<br />• Handlinggeräte<br />• Unterhaltungselektronik<br />• Medizinische Geräte<br />• Messinstrumente<br />• Rolltore

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible