PUR-C-electronic spiral cable schwarz 12 x 0,5 mm² (SL 400 mm) Art.-Nr. 86069
€ 82,95 / 1 Stück  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
86069
Artikelbezeichnung
PUR-C-electronic spiral cable schwarz 12 x 0,5 mm² (SL 400 mm)
Wendellänge (geschlossen) mm
400
Wendellänge (ausgezogen) mm
1200
Außen-Ø mm (ca.)
8,8
Wendelaußen-ø ca. mm
31.6
Cu-Zahl per km
492,8
Gewicht kg/km (ca.)
480,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892341731
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Temperaturbereich -25°C bis +70°C
Nennspannung <= 0,14 mm² 300 V
>= 0,25 mm² 500 V
Prüfspannung 2000 V
Dehnungsverhältnis 1:4
gestreckte Enden jeweils 200 mm

Details

Aufbau

      • Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Class 6
      • Aderisolation: TPE-E
      • Aderkennzeichnung nach DIN 47100
      • Adern in Lagen verseilt
      • Gesamtschirmung
      • Außenmantel: PUR
      • Mantelfarbe: schwarz

Hinweise

      • Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
      • Auch in axialer Ausführung möglich
      • Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.

Verwendung

      • Handlinggeräte
      • Unterhaltungselektronik
      • Medizinische Geräte
      • Messinstrumente
      • Rolltore
      • In allen Bereichen, wo Schwachstromkabel eingesetzt werden können

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible