![PUR elektronic spiral cable screened](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M85900_PF_1520x1160.jpg)
![PUR elektronic spiral cable screened](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M85900_PF_1520x1160.jpg)
PUR-C-electronic spiral cable schwarz 7 x 0,14 mm² (SL 300 mm)
Art.-Nr. 85940
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PUR-C-electronic spiral cable schwarz 7 x 0,14 mm² (SL 300 mm)
- Art.-Nr.
- 85940
- Artikelbezeichnung
- PUR-C-electronic spiral cable schwarz 7 x 0,14 mm² (SL 300 mm)
- Wendellänge (geschlossen) mm
- 300
- Wendellänge (ausgezogen) mm
- 900
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,5
- Wendelaußen-ø ca. mm
- 20.0
- Cu-Zahl kg/km
- 68,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 100,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892335938
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten PUR-C-electronic spiral cable schwarz 7 x 0,14 mm² (SL 300 mm)
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C |
Nennspannung | <= 0,14 mm² 300 V >= 0,25 mm² 500 V |
Prüfspannung | 2000 V |
Dehnungsverhältnis | 1:4 |
gestreckte Enden | jeweils 200 mm |
Details PUR-C-electronic spiral cable schwarz 7 x 0,14 mm² (SL 300 mm)
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 6 / IEC 60228 Class 6
-
- Aderisolation: TPE-E
-
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100
-
- Adern in Lagen verseilt
-
- Gesamtschirmung
-
- Außenmantel: PUR
-
- Mantelfarbe: schwarz
Hinweise
-
- Auf Anfrage geschlossene Wendellänge bis max. 5000 mm möglich.
-
- Auch in axialer Ausführung möglich
-
- Preisberechnung: Cu-Basis 150 EUR/100kg.
Verwendung
-
• Handlinggeräte<br />• Unterhaltungselektronik<br />• Medizinische Geräte<br />• Messinstrumente<br />• Rolltore<br />• In allen Bereichen, wo Schwachstromkabel eingesetzt werden können