Schutzschlauch S 21,0 (10)
Art.-Nr. 91274
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Schutzschlauch S 21,0 (10)
- Art.-Nr.
- 91274
- Artikelbezeichnung
- Schutzschlauch S 21,0 (10)
- Außen-Ø mm (ca.)
- 21
- Farbe
- grau
- Innen-Ø mm
- 16,0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 10
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892378676
- Zolltarifnummer
- 39173200
Technische Daten Schutzschlauch S 21,0 (10)
Schutzschlauch | |
Temperaturbereich | -25°C bis +90°C kurzzeitig bis +100°C |
Schutzart | IP 68 |
Details Schutzschlauch S 21,0 (10)
Aufbau
-
- Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
-
- weitgehend beständig gegen: Öl, Säuren
-
- extrem flexibel, dehn- und stauchbar
Hinweise
-
- Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, MTG-US und MTG-LI
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Kabelschutzschlauch Typ S mit eingearbeitetem Federstahldraht.
Downloads Schutzschlauch S 21,0 (10)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte