Schutzschlauch S 19,0 (50) Art.-Nr. 91222
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 748,30 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91222
Artikelbezeichnung
Schutzschlauch S 19,0 (50)
Außen-Ø mm (ca.)
19
Farbe
grau
Innen-Ø mm
15,0
Meter pro Verpackungseinheit
50
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892378560
Zolltarifnummer
39173200

Technische Daten

Schutzschlauch
Temperaturbereich -25°C bis +90°C
kurzzeitig bis +100°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyvinylchlorid (PVC)

Eigenschaften

      • silikonfrei
      • cadmiumfrei
      • weitgehend beständig gegen: Öl, Säuren
      • extrem flexibel, dehn- und stauchbar

Hinweise

      • Passende Schlauchverschraubungen: USK, LK-I, MTG-US und MTG-LI

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Automatisierungstechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Kabelschutzschlauch Typ S mit eingearbeitetem Federstahldraht.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible