Kunststoffwendel KW, 12mm, Polyethylen, gelb
Art.-Nr. 96658
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Kunststoffwendel KW, 12mm, Polyethylen, gelb
- Art.-Nr.
- 96658
- Typ
- Kunststoffwendel KW, 12mm, Polyethylen, gelb
- Größe
- 12
- Farbe
- gelb
- Bündel-Ø ca. mm
- 10,0 - 40,0
- VPE/m
- 25
- EAN / GTIN
- 4060892402098
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Kunststoffwendel KW, 12mm, Polyethylen, gelb
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Details Kunststoffwendel KW, 12mm, Polyethylen, gelb
Aufbau
-
- Polyethylen
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Andere Farben und Materialien auf Anfrage.
Verwendung
-
- Kunststoffwendel aus Polyethylen. Schützt Kabelbäume, Drähte und Leitungen. Bündeln und Binden von Einzeldrähten sowie mechanischer Schutz für lose verlegte oder bewegliche Kabel und Leitungen.
-
- Anlagen- und Maschinenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug- und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau