Profibus L2 FRNC 200°C STATIC schwarz 1 x 2 x AWG 23 / 1 Art.-Nr. 805706
  • halogenfrei (LS0H)
  • Längenmarkierung in Meter
€ 1.057,77 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
805706
Artikelbezeichnung
Profibus L2 FRNC 200°C STATIC schwarz 1 x 2 x AWG 23 / 1
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
Cu-Zahl kg/km
28,0
Gewicht kg/km (ca.)
88,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314780
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible