PE-WN PG 9 grau
Art.-Nr. 90116
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PE-WN PG 9 grau
- Art.-Nr.
- 90116
- Artikelbezeichnung
- PE-WN PG 9 grau
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 9
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Kabel-Ø von / bis mm
- 6,0 - 8,0
- Gewindelänge mm
- 12,0
- Ausführung
- geschlossen
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892373411
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten PE-WN PG 9 grau
PE-Würgenippel | |
Temperaturbereich | -30°C bis +100°C |
Schutzart | IP 54 |
Details PE-WN PG 9 grau
Aufbau
-
- Material: Polyethylen (PE)
-
- mit Durchstoßmembran aus elastischem Kunststoff für einfache Kabeleinführung
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Hinweise
-
- Offene Würgenippel: auf Anfrage.
-
- Legende:
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads PE-WN PG 9 grau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte