PAAR-TRONIC-Li-2YCY grau 10 x 2 x 0,5 mm²
Art.-Nr. 21127
- kapazitätsarm
- mit Beilauflitze
- EMV-Vorzugstype
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails PAAR-TRONIC-Li-2YCY grau 10 x 2 x 0,5 mm²
- Art.-Nr.
- 21127
- Artikelbezeichnung
- PAAR-TRONIC-Li-2YCY grau 10 x 2 x 0,5 mm²
- AWG (ca.)
- 20
- Außen-Ø mm (ca.)
- 14,4
- Cu-Zahl kg/km
- 155,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 265,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892097676
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten PAAR-TRONIC-Li-2YCY grau 10 x 2 x 0,5 mm²
PVC-Datenleitung | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Betriebsspitzenspannung | 250 V (nicht für Starkstrominstallationszwecke) |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 1000 V |
Leiterwiderstand bei 20°C | 0,22 mm²: max. 93,0 Ohm/km 0,34 mm²: max. 57,5 Ohm/km 0,5 mm²: max. 39,3 Ohm/km |
Betriebskapazität Ader/Ader | bei 800 Hz 2 - 4 Paare: ca. 72 pF/m 8 - 10 Paare: ca. 60 pF/m |
Betriebskapazität Ader/Schirm | bei 800 Hz, ca. 72 pF/m |
Nebensprechdämpfung | bei 1 MHz, 50,00 dB bei 10 MHz, 40,00 dB (Richtwert) |
Induktivität | ca. 0,66 mH/km |
Kopplungswiderstand | bei 30 MHz, ca. 250 Ohm/km |
Mindestbiegeradius | bewegt 12x Außen-Ø nicht bewegt 7,5x Außen-Ø |
Details PAAR-TRONIC-Li-2YCY grau 10 x 2 x 0,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, mehrdrähtig
-
- Litzenaufbau:
- 0,22 mm²: 7 x 0,2
- 0,34 mm²: 7 x 0,25
- 0,5 mm²: 7 x 0,3
-
- Aderisolation: PE nach DIN VDE 0819-103 / DIN EN 50290-2-23 (Mischungstyp LD/MD)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN 47100 (paarige Verseilung), farbig
-
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen zu Paaren verseilt, Paare mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Folienbewicklung
-
- Beilauflitze, Cu-verzinnt
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM2)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
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
- PE-isolierte, paarverseilte Datenleitung zur störungsfreien Signal- und Datenübertragung über größere Entfernungen; durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermindert und damit Nebensprecheffekte wirksam unterdrückt. Dank hoher Übertragungsraten bestens geeignet für RS 422- und RS 485-Schnittstellen. Geeignet für die feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.