PA-Klappwinkel OF M20 x 1,5 schwarz Art.-Nr. 91836
  • halogenfrei (LS0H)
€ 1.295,48 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
91836
Artikelbezeichnung
PA-Klappwinkel OF M20 x 1,5 schwarz
Gewindeart
metrisch
Größe
M20 x 1,5
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Länge mm
35,0
Gewindelänge mm
9,0
Schlüsselweite mm
24
Höhe mm
30,5
Stück pro Verpackungseinheit
25
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892368448
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Klappwinkel
Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TL - Gewindelänge
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Zur problemlosen Durchführung der Kabel. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible