Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK 2,4 Art.-Nr. 98263
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
€ 3.606,13 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
98263
Artikelbezeichnung
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK 2,4
Farbe
schwarz
Innen-Ø nach Schrumpfung mm
8,0
Innen-Ø vor Schrumpfung mm
24,0
Wandstärke mm
2,4
Meter pro Verpackungseinheit
1.5
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892397783
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1
Temperaturbereich -55°C bis +110°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyolefin
      • mit Innenkleber

Eigenschaften

      • dünnwandig
      • selbstverlöschend
      • flexibel
      • bleifrei

Hinweise

      • Lieferaufmachungen:
      • Box

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • zur Wiederherstellung von Isolationen
      • zum Versiegeln elektrischer Komponenten

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible