![P-SK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98258_PF_1520x1160.jpg)
![P-SK](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M98258_PF_1520x1160.jpg)
Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK 1,2
Art.-Nr. 98259
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK 1,2
- Art.-Nr.
- 98259
- Artikelbezeichnung
- Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK 1,2
- Farbe
- schwarz
- Innen-Ø nach Schrumpfung mm
- 2,0
- Innen-Ø vor Schrumpfung mm
- 6,0
- Wandstärke mm
- 1,2
- Meter pro Verpackungseinheit
- 3.5
- individuelle Zuschnitte möglich
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892397745
- Zolltarifnummer
- 39173300
Technische Daten Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK 1,2
Polyoelfin-Schrumpfschlauch 3:1 | |
Temperaturbereich | -55°C bis +110°C |
Details Polyoelfin-Schrumpfschlauch SK 1,2
Aufbau
-
- Material: Polyolefin
-
- mit Innenkleber
Eigenschaften
-
- dünnwandig
-
- selbstverlöschend
-
- flexibel
-
- bleifrei
Hinweise
-
- Lieferaufmachungen:
-
- Box
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- zur Wiederherstellung von Isolationen
-
- zum Versiegeln elektrischer Komponenten