OF PG 11 schwarz Art.-Nr. 97502
  • halogenfrei (LS0H)
€ 1.421,23 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
97502
Artikelbezeichnung
OF PG 11 schwarz
Gewindeart
PG
Farbe
schwarz (RAL 9005)
Gewindelänge mm
8,0
Menge pro Verpackungseinheit
25
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892368387
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

PA-Klappwinkel
Temperaturbereich -20°C bis +80°C
Schutzart IP 68

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA)
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SI - Größe des Innengewindes

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur problemlosen Durchführung der Kabel. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible