![OF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90271_TZ_1520x1160.jpg)
![OF](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90271_TZ_1520x1160.jpg)
OF M25 x 1,5 grau
Art.-Nr. 90273
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails OF M25 x 1,5 grau
- Art.-Nr.
- 90273
- Artikelbezeichnung
- OF M25 x 1,5 grau
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Gewindelänge mm
- 11,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 10
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892368417
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten OF M25 x 1,5 grau
PA-Klappwinkel | |
Temperaturbereich | -20°C bis +80°C |
Schutzart | IP 68 |
Details OF M25 x 1,5 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur problemlosen Durchführung der Kabel. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.