OF M16 x 1,5 grau
Art.-Nr. 90271
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails OF M16 x 1,5 grau
- Art.-Nr.
- 90271
- Artikelbezeichnung
- OF M16 x 1,5 grau
- Gewindeart
- metrisch
- Farbe
- grau (RAL 7035)
- Gewindelänge mm
- 8,0
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892368394
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten OF M16 x 1,5 grau
PA-Klappwinkel | |
Temperaturbereich | -20°C bis +80°C |
Schutzart | IP 68 |
Details OF M16 x 1,5 grau
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur problemlosen Durchführung der Kabel. Der Winkel kann jederzeit wieder geöffnet werden.