O-Ring PG 7 Art.-Nr. 96366
  • halogenfrei (LS0H)
€ 15,15 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
96366
Artikelbezeichnung
O-Ring PG 7
Außen-Ø mm (ca.)
13
Gewindeart
PG
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892373589
Zolltarifnummer
40169300

Technische Daten

NBR-O-Ring
Temperaturbereich -30°C bis +120°C

Details

Aufbau

  • Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)

Eigenschaften

  • halogenfrei
  • phosphorfrei
  • silikonfrei

Hinweise

  • Legende:
  • Abmessungen
  • D - Außendurchmesser
  • d - Innendurchmesser
  • S - Stärke

Verwendung

  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Roboterbau
  • Automatisierungstechnik
  • Fahrzeug - und Schiffsbau
  • Bahntechnik
  • Installationstechnik
  • Schaltschrankbau
  • Zur Abdichtung gegen Wasser, Staub und Öl.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible