![O-Ring](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90263_PF_1520x1160.jpg)
![O-Ring](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90263_PF_1520x1160.jpg)
O-Ring M40 x 1,5
Art.-Nr. 90268
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails O-Ring M40 x 1,5
- Art.-Nr.
- 90268
- Artikelbezeichnung
- O-Ring M40 x 1,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 39
- Gewindeart
- metrisch
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892373831
- Zolltarifnummer
- 40169300
Technische Daten O-Ring M40 x 1,5
NBR-O-Ring | |
Temperaturbereich | -30°C bis +120°C |
Details O-Ring M40 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
- d - Innendurchmesser
- S - Stärke
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Abdichtung gegen Wasser, Staub und Öl.
Downloads O-Ring M40 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HELUTOP® HT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93908_PF_1520x1160.jpg)
![HSK-L](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M91690_PF_1520x1160.jpg)