O-Ring M12 x 1,5
Art.-Nr. 90263
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails O-Ring M12 x 1,5
- Art.-Nr.
- 90263
- Artikelbezeichnung
- O-Ring M12 x 1,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 12
- Gewindeart
- metrisch
- Größe
- M12 x 1,5
- Dicke mm
- 1.5
- Innen-Ø mm
- 9,0
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892373787
- Zolltarifnummer
- 40169300
Technische Daten O-Ring M12 x 1,5
NBR-O-Ring | |
Temperaturbereich | -30°C bis +120°C |
Details O-Ring M12 x 1,5
Aufbau
-
- Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
- d - Innendurchmesser
- S - Stärke
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
-
- Zur Abdichtung gegen Wasser, Staub und Öl.
Downloads O-Ring M12 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte