O-Ring FPM M12 x 1,5 Art.-Nr. 98594
  • halogenfrei (LS0H)
€ 138,08 / 100 Stück  
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
98594
Artikelbezeichnung
O-Ring FPM M12 x 1,5
Außen-Ø mm (ca.)
13
Gewindeart
metrisch
Menge pro Verpackungseinheit
100
anbruchfähig
nein
EAN / GTIN
4060892373862
Zolltarifnummer
40169300

Technische Daten

FPM-O-Ring
Temperaturbereich -40°C bis +200°C

Details

Aufbau

      • Material: Fluor-Kautschuk (FPM)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • phosphorfrei
      • silikonfrei
      • cadmiumfrei

Hinweise

      • Legende:
      • Abmessungen
      • D - Außendurchmesser
      • d - Innendurchmesser
      • S - Stärke

Verwendung

    • Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau<br />• Zur Abdichtung gegen Wasser, Staub und Öl aus FPM für großen Temperaturbereich.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible