O-Ring FPM M25 x 1,5
Art.-Nr. 904282
Basispreis, zzgl.: Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails O-Ring FPM M25 x 1,5
- Art.-Nr.
- 904282
- Artikelbezeichnung
- O-Ring FPM M25 x 1,5
- Außen-Ø mm (ca.)
- 26
- Gewindeart
- metrisch
- Menge pro Verpackungseinheit
- 100
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892373893
- Zolltarifnummer
- 40169300
Technische Daten O-Ring FPM M25 x 1,5
FPM-O-Ring | |
Temperaturbereich | -40°C bis +200°C |
Details O-Ring FPM M25 x 1,5
Aufbau
- Material: Fluor-Kautschuk (FPM)
Eigenschaften
- halogenfrei
- phosphorfrei
- silikonfrei
- cadmiumfrei
Hinweise
- Legende:
- Abmessungen
- D - Außendurchmesser
- d - Innendurchmesser
- S - Stärke
Verwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Roboterbau
- Automatisierungstechnik
- Fahrzeug - und Schiffsbau
- Bahntechnik
- Installationstechnik
- Schaltschrankbau
- Zur Abdichtung gegen Wasser, Staub und Öl aus FPM für großen Temperaturbereich.
Downloads O-Ring FPM M25 x 1,5
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte