(N)YM(St)-J grau 5 G 4 re mm² Art.-Nr. 43059
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
  • PVC-Installationsleitung
  • geschirmt
€ 319,20 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
43059
Artikelbezeichnung
(N)YM(St)-J grau 5 G 4 re mm²
AWG (ca.)
12
Außen-Ø mm (ca.)
16,5
Cu-Zahl kg/km
207,0
Gewicht kg/km (ca.)
440,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892259784
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

PVC-Installationsleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250-204
Temperaturbereich nicht bewegt -40°C bis +70°C
bei Verlegung +5°C bis +70°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C
Nennspannung AC U0/U 300/500 V
Prüfspannung Ader/Ader 2000 V
Mindestbiegeradius nicht bewegt 4x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank, 1,5 - 10 mm²: eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 1 / IEC 60228 cl. 1; 16 - 25 mm²: mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
      • Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
      • 3 - 5 adrig: farbig
      • 7 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
      • G = mit Schutzleiter GN-GE
      • Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
      • Beidraht, Cu-verzinnt, massiv
      • Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
      • Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM1)
      • Mantelfarbe: grau (RAL 7035)

Prüfungen

      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Zertifizierungen und Zulassungen:
      • EAC

Hinweise

      • re = runder, eindrähtiger Leiter
      • rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung

Verwendung

    Diese Installationsleitung mit statischem Schirm ist bestimmt zur wirkungsvollen Begrenzung von elektromagnetischen Störwechselfeldern. Die Abschirmung erweist sich als vorteilhaft bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern, in Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten sowie im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensitiver Menschen. Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible