![(N)YM(St)-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M43050_PF_1520x1160.jpg)
![(N)YM(St)-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M43050_PF_1520x1160.jpg)
(N)YM(St)-J grau 4 G 2,5 re mm²
Art.-Nr. 43055
- PVC-Installationsleitung
- geschirmt
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails (N)YM(St)-J grau 4 G 2,5 re mm²
- Art.-Nr.
- 43055
- Artikelbezeichnung
- (N)YM(St)-J grau 4 G 2,5 re mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Außen-Ø mm (ca.)
- 13
- Cu-Zahl kg/km
- 111,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 256,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892259746
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten (N)YM(St)-J grau 4 G 2,5 re mm²
PVC-Installationsleitung in Anlehnung an DIN VDE 0250-204 | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -40°C bis +70°C bei Verlegung +5°C bis +70°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +70°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details (N)YM(St)-J grau 4 G 2,5 re mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, 1,5 - 10 mm²: eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 1 / IEC 60228 cl. 1; 16 - 25 mm²: mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 3 - 5 adrig: farbig
- 7 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- G = mit Schutzleiter GN-GE
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Beidraht, Cu-verzinnt, massiv
-
- Abschirmung: kunststoffkaschierte Aluminiumfolie (St)
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM1)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7035)
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- re = runder, eindrähtiger Leiter
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
Diese Installationsleitung mit statischem Schirm ist bestimmt zur wirkungsvollen Begrenzung von elektromagnetischen Störwechselfeldern. Die Abschirmung erweist sich als vorteilhaft bei der Installation im Computerbereich, in Krankenhäusern, in Industrie-Messwarten mit besonders störempfindlichen Messgeräten sowie im Wohnbereich strahlungsempfindlicher und besonders sensitiver Menschen. Geeignet zur Installation in trockenen, feuchten oder nassen Räumen zur Verlegung über, auf, im und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind.