![NYM-J / NYM-O / (N)YM-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M39050_PF_1520x1160.jpg)
![NYM-J / NYM-O / (N)YM-J](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M39050_PF_1520x1160.jpg)
NYM-O grau 1 x 2,5 re mm²
Art.-Nr. 39024
- PVC-Installationsleitung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails NYM-O grau 1 x 2,5 re mm²
- Art.-Nr.
- 39024
- Artikelbezeichnung
- NYM-O grau 1 x 2,5 re mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Außen-Ø mm (ca.)
- 6
- Cu-Zahl kg/km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 70,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892259371
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten NYM-O grau 1 x 2,5 re mm²
PVC-Installationsleitung | |
Temperaturbereich | nicht bewegt -40°C bis +70°C bei Verlegung +5°C bis +70°C |
Nennspannung | AC U0/U 300/500 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2000 V |
Mindestbiegeradius | nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details NYM-O grau 1 x 2,5 re mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, 1,5 - 10 mm²: eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 1 / IEC 60228 cl. 1; 16 - 35 mm²: mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- Aderisolation: PVC nach DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Mischungstyp TI1)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 1 adrig: grün-gelb oder schwarz
- 2 - 5 adrig: farbig
- 7 - 12 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Aderumhüllung (Füllmischung) bei mehradrigen Leitungen
-
- Außenmantel: PVC nach DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Mischungstyp TM1)
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7035)
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- re = runder, eindrähtiger Leiter
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
Für Industrie- und Hausinstallationen. Verwendung in trockenen, feuchten und nassen Räumen auf, in und unter Putz sowie im Mauerwerk und im Beton, jedoch nicht für die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Die Leitung ist auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.