![NSHXAFÖ 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M38517_1520x1160.jpg)
![NSHXAFÖ 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M38517_1520x1160.jpg)
NSHXAFÖ 1,8/3 kV schwarz 1 x 10 mm²
Art.-Nr. 38521
- kurz- und erdschlusssicher bis 1000 V
- ölbeständig
- für erhöhte mechanische Beanspruchung
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails NSHXAFÖ 1,8/3 kV schwarz 1 x 10 mm²
- Art.-Nr.
- 38521
- Artikelbezeichnung
- NSHXAFÖ 1,8/3 kV schwarz 1 x 10 mm²
- AWG (ca.)
- 8
- Cu-Zahl kg/km
- 96,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 190,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892258428
- Zolltarifnummer
- 85446010
Technische Daten NSHXAFÖ 1,8/3 kV schwarz 1 x 10 mm²
Gummi-Aderleitung nach E DIN VDE 0250-606 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +90°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 1800/3000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 2100 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 3600 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 2700 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 5400 V |
Prüfspannung | 6000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 10x Außen-Ø nicht bewegt 6x Außen-Ø |
Details NSHXAFÖ 1,8/3 kV schwarz 1 x 10 mm²
Aufbau
- Cu-Litze verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Gummi (EPR) nach DIN VDE 0207-20 (Mischungstyp 3GI3)
- x = ohne Schutzleiter
- Äußere Umhüllung: halogenfreies Polymer nach DIN VDE 0207-24 (Mischungstyp HM3)
- Farbe: schwarz
Eigenschaften
- beständig gegen: Öl
- halogenfrei
Prüfungen
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
Hinweise
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
- Für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie in trockenen Räumen; in Schaltanlagen und Verteilern gilt die Leitung bis 1000 V als kurz- und erdschlusssicher. Normativ zulässige Verlegearten sind: in Rohren; in geschlossenen Installationskanälen; zum Anschluss bewegter Teile; Geräteverdrahtung; gebündelt. Nicht zur Verwendung auf Kabelleitern und Kabelrinnen.