![NSHTÖU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M26001_PF_1520x1160.jpg)
![NSHTÖU](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M26001_PF_1520x1160.jpg)
NSHTÖU schwarz 24 G 2,5 mm²
Art.-Nr. 26015
- trommelbar
- ölbeständig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails NSHTÖU schwarz 24 G 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 26015
- Artikelbezeichnung
- NSHTÖU schwarz 24 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Außen-Ø mm (ca.)
- 29,2 - 33,2
- Cu-Zahl kg/km
- 576,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1550,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892170690
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten NSHTÖU schwarz 24 G 2,5 mm²
Trommelbare Steuer- und Anschlussleitung nach DIN VDE 0250-814 | |
Temperaturbereich | bewegt -25°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | AC U0/U 600/1000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Wechselstrom (AC) Leiter/Erde 700 V Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 1200 V Gleichstrom (DC) Leiter/Erde 900 V Gleichstrom (DC) Leiter/Leiter 1800 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 2500 V |
Zugbeanspruchung | beim Verlegen und im Betrieb, 15 N/mm² |
Mindestbiegeradius | bewegt ≤ 20 mm: 5x Außen-ø > 20 mm: 6x Außen-ø |
Details NSHTÖU schwarz 24 G 2,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter verzinnt, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: Gummi nach DIN VDE 0207-20 (Mischungstyp 3GI3)
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308,
- 3 - 5 adrig: farbig
- 7 - 50 adrig: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Textilbandage
-
- Innenmantel: Gummi
-
- Torsionsschutz
-
- Außenmantel: Gummi nach DIN VDE 0207-21 (Mischungstyp 5GM3)
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, Ozon, Lösungsmittel, Benzin, Säuren, Chemikalien, Fette
-
- abriebfest
-
- zur Verwendung im Freien
-
- Einsatzparameter für Trommelbetrieb
- Beschleunigung (max.): 0,4 m/s²
- Geschwindigkeit (max.): 120 m/min
-
- für den horizontalen Trommelbetrieb
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz im Trommelbetrieb:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für trommelbare Leitungen zu nutzen
Verwendung
-
Trommelbare Leitungen werden bei hohen mechanischen Beanspruchungen, insbesondere bei Anwendungen mit häufigem Auf- und Abwickeln bei gleichzeitiger Zug- und Torsionsbeanspruchung in Baumaschinen, Förder- und Hebezeuge und Krananlagen verwendet. Eingesetzt als robuste und allwettertaugliche Zuleitungen auch in rauesten Einsatzfällen im Bergbau, beweglichen Transportanlagen und Bahnmotoren. Die Leitungen sind geeignet zur Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien.