![NAYY-J / NAYY-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32301_PF_1520x1160.jpg)
![NAYY-J / NAYY-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32301_PF_1520x1160.jpg)
NAYY-J schwarz 4 G 240 sm mm²
Art.-Nr. 32181
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails NAYY-J schwarz 4 G 240 sm mm²
- Art.-Nr.
- 32181
- Artikelbezeichnung
- NAYY-J schwarz 4 G 240 sm mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 56
- Al-Zahl kg/km
- 2784,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 4800,0
- Aluminiumbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892265556
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten NAYY-J schwarz 4 G 240 sm mm²
Energieverteilungskabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +70°C |
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) | <= 300 mm² +160°C > 300 mm² +140°C |
Nennspannung | U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung | 4000 V |
Höchste zulässige Spannung | Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV Drehstromsystem: 1,2 kV |
Mindestbiegeradius | einadrig 15x Außen-Ø mehradrig 12x Außen-Ø |
Brandlastwerte | siehe "Technische Informationen" |
Details NAYY-J schwarz 4 G 240 sm mm²
Aufbau
-
- Aluminium-Leiter,
- eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
- mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
-
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp DIV4 nach HD 603 S1
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308 / 0276-603
-
- Adern konzentrisch in Lagen verseilt
-
- gemeinsame Aderumhüllung
-
- Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV5 nach HD 603 S1
-
- Mantelfarbe: schwarz
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
- re = runder Leiter, eindrähtig
- rm = runder Leiter, mehrdrähtig
- se = sektorförmiger Leiter, eindrähtig
- sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
-
- J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
- O-Ausführung = ohne Schutzleiter
-
- Artikel-Nr. 32182, 32183, 32199, 32258, 34047 in Anlehnung an VDE Bezeichnung (N)AYY
Verwendung
-
- Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.