![NA2XS(F)2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32600_PF_1520x1160.jpg)
![NA2XS(F)2Y](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32600_PF_1520x1160.jpg)
NA2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Art.-Nr. 32610
- Al-Leiter
- VPE-isoliert
- PE-Mantel
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
- längswasserdicht
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails NA2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
- Art.-Nr.
- 32610
- Artikelbezeichnung
- NA2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
- AWG (ca.)
- 1000 kcmil
- Außen-Ø mm (ca.)
- 47
- Cu-Zahl kg/km
- 394,0
- Al-Zahl kg/km
- 1450,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 2780,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Aluminiumbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892279034
- Zolltarifnummer
- 85446090
Technische Daten NA2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bei Verlegung -20°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s) |
Nennspannung | siehe Datenblatt |
Betriebsspannung | siehe Datenblatt |
Prüfspannung | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | 15x Außen-Ø |
Details NA2XS(F)2Y 6/10 kV schwarz 1 x 500 rm / 35 mm²
Aufbau
-
- Al-Leiter, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- innere Leitschicht
-
- Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
-
- äußere Leitschicht
-
- längswasserdichte, leitfähige Bandierung
-
- Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
-
- längswasserdichte Bandierung
-
- Außenmantel: PE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMP2)
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- zur Verwendung im Freien
-
- erdverlegbar
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Hinweise
-
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2
-
- die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
-
- Art. Nr. 33172: ausschließlich für Erdverlegung zugelassen
Verwendung
-
- Verlegung meist für EVU-Netze, in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige PE-Mantel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.