(N)A2XH-O schwarz 4 x 185 se mm² Art.-Nr. 50178
  • EAC-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung
€ 5.023,20 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
50178
Artikelbezeichnung
(N)A2XH-O schwarz 4 x 185 se mm²
Außen-Ø mm (ca.)
43,4
Al-Zahl kg/km
2146,0
Gewicht kg/km (ca.)
2750,0
Aluminiumbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892271946
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible