![N2XSH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11023707_PF_1520x1160.jpg)
![N2XSH](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11023707_PF_1520x1160.jpg)
N2XSH 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Art.-Nr. 11023736
- Cu-Leiter
- VPE-isoliert
- halogenfreier Außenmantel
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails N2XSH 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
- Art.-Nr.
- 11023736
- Artikelbezeichnung
- N2XSH 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
- AWG (ca.)
- 600 kcmil
- Außen-Ø mm (ca.)
- 45,0 - 51,0
- Cu-Zahl kg/km
- 3163,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 4250,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892533150
- Zolltarifnummer
- 85446010
Technische Daten N2XSH 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-622, HD 622 S1 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -5°C bis +70°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s) |
Nennspannung | siehe Datenblatt |
Betriebsspannung | siehe Datenblatt |
Prüfspannung | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | 15x Außen-Ø |
Details N2XSH 18/30 kV schwarz 1 x 300 rm / 25 mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- innere Leitschicht
-
- Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
-
- äußere Leitschicht
-
- leitfähige Bandierung
-
- Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
-
- Bandierung
-
- Außenmantel: halogenfreies Polymer
-
- Mantelfarbe: schwarz
Eigenschaften
-
- halogenfrei
Prüfungen
-
- halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Hinweise
-
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
Verwendung
-
Zur Verlegung in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien und in Erde bei geschützter Verlegung sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Gute Verlegeeigenschaften begünstigen die Verlegung auch bei schwierigen Trassenführungen. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.