N2XSH 12/20 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm² Art.-Nr. 11023720
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • Cu-Leiter
  • VPE-isoliert
  • halogenfreier Außenmantel
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
€ 3.581,55 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
11023720
Artikelbezeichnung
N2XSH 12/20 kV schwarz 1 x 70 rm / 16 mm²
AWG (ca.)
2/0
Außen-Ø mm (ca.)
30,0 - 35,0
Cu-Zahl kg/km
854,0
Gewicht kg/km (ca.)
1450,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892532993
Zolltarifnummer
85446010

Technische Daten

Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-622, HD 622 S1
Temperaturbereich bewegt -5°C bis +70°C
nicht bewegt -5°C bis +70°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
Nennspannung siehe Datenblatt
Betriebsspannung siehe Datenblatt
Prüfspannung siehe Datenblatt
Mindestbiegeradius 15x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • innere Leitschicht
      • Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
      • äußere Leitschicht
      • leitfähige Bandierung
      • Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
      • Bandierung
      • Außenmantel: halogenfreies Polymer
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • halogenfrei

Prüfungen

      • halogenfrei nach DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • Korrosivität von Brandgasen nach DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Bündelbrandprüfung nach DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • Rauchdichte nach DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2

Hinweise

      • rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.

Verwendung

    Zur Verlegung in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien und in Erde bei geschützter Verlegung sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Gute Verlegeeigenschaften begünstigen die Verlegung auch bei schwierigen Trassenführungen. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible