N2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm² Art.-Nr. 38059
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • Cu-Leiter
  • VPE-isoliert
  • PE-Mantel
  • 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
  • längs- und querwasserdicht
€ 3.157,35 / 100 Meter  
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Jetzt anmelden

Artikeldetails

Art.-Nr.
38059
Artikelbezeichnung
N2XS(FL)2Y 18/30 kV schwarz 1 x 240 rm / 25 mm²
AWG (ca.)
500 kcmil
Außen-Ø mm (ca.)
49
Cu-Zahl per km
2587,0
Gewicht kg/km (ca.)
3790,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892278891
Zolltarifnummer
85446010

Technische Daten

Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502
Temperaturbereich bei Verlegung -20°C
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C
Kurzschlusstemperatur am Leiter +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s)
Nennspannung siehe Datenblatt
Betriebsspannung siehe Datenblatt
Prüfspannung siehe Datenblatt
Mindestbiegeradius 15x Außen-Ø

Details

Aufbau

      • Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
      • innere Leitschicht
      • Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
      • äußere Leitschicht
      • längswasserdichte, leitfähige Bandierung
      • Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
      • längswasserdichte Bandierung
      • Aluminiumbandierung, fest mit dem Außenmantel verschweißt
      • Außenmantel: PE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMP2)
      • Mantelfarbe: schwarz

Eigenschaften

      • zur Verwendung im Freien
      • erdverlegbar
      • die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen

Hinweise

      • rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
      • der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
      • der PE-Mantel ist nicht flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2
      • die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.

Verwendung

      • Verlegung meist für EVU-Netze, in Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Der widerstandsfähige Al/PE-Schichtenmantel dient als Querwassersperre. Er verhindert das Eindiffundieren von Wasser. Der Einfluss von Wasser bei einer Mantelbeschädigung wird auf die Fehlerstelle begrenzt. Das Kabel kann bei der Verlegung und im Betrieb stark mechanisch beansprucht werden. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible