N2XSEY rot 3 x 70 rm mm²
Art.-Nr. 34342
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails N2XSEY rot 3 x 70 rm mm²
- Art.-Nr.
- 34342
- Artikelbezeichnung
- N2XSEY rot 3 x 70 rm mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 54
- AWG (ca.)
- 2/0
- Cu-Zahl kg/km
- 2250,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 4650,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892277054
- Zolltarifnummer
- 85446010
Technische Daten N2XSEY rot 3 x 70 rm mm²
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276, IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bei Verlegung -5°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Nennspannung | AC U0/U 6000/10000 V |
max. zulässige Betriebsspannung | Drehstrom (AC) Leiter/Leiter 12000 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 15000 V |
Mindestbiegeradius | 15x Außen-Ø |
Details N2XSEY rot 3 x 70 rm mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
-
- innere Leitschicht
-
- Aderisolation: VPE
-
- äußere Leitschicht
-
- Adern verseilt
-
- Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
-
- Außenmantel: PVC nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMV6)
-
- Mantelfarbe: rot
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
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
Verwendung
-
In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Eingeschränkte Verwendung bei Verlegung in Erde, wenn der PVC-Außenmantel infolge starker mechanischer Beanspruchung beschädigt werden kann. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.