MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA schwarz 25 G 2,5 mm²
Art.-Nr. 24330
- PVC-Schleppkettenleitung
- für extreme mechanische Beanspruchung
- ölbeständig
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA schwarz 25 G 2,5 mm²
- Art.-Nr.
- 24330
- Artikelbezeichnung
- MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA schwarz 25 G 2,5 mm²
- AWG (ca.)
- 14
- Außen-Ø mm (ca.)
- 24,4
- Cu-Zahl kg/km
- 600,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 940,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892126765
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA schwarz 25 G 2,5 mm²
PVC-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 21179, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -30°C bis +80°C |
Nennspannung | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details MULTISPEED® 500-PVC UL/CSA schwarz 25 G 2,5 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
-
- Aderisolation: Spezial-PP
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Verseilung:
- 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
- 7 - 42 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
-
- Außenmantel: Spezial-PVC, zwickelfüllend extrudiert
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon
-
- weitgehend beständig gegen: Chemikalien
-
- adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- schleppkettenfähig
-
- hoch wechselbiegefest
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
UL/CSA-approbierte Leitung für Anwendungen, bei denen extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen bzw. langsamen Geschwindigkeiten. Für die Verlegung in trockenen, feuchten Räumen, und im Freien, bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung; geeignet für häufige Hub- und Biegebeanspruchung im Maschinen- und Werkzeugbau.