![MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24370_PF_1520x1160.jpg)
![MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M24370_PF_1520x1160.jpg)
MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA schwarz 2 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 25302
- abrieb-, kerb- und verschleißfest
- zur Verwendung im Freien
Basispreis, zzgl.: Metallzuschlag, Teuerungszuschlag, Verpackung, Versand, Mindestauftragswertzuschlag gem. AGB. Alle Details können Sie im Warenkorb einsehen.
Artikeldetails MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA schwarz 2 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 25302
- Artikelbezeichnung
- MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA schwarz 2 x 0,75 mm²
- AWG (ca.)
- 19
- Außen-Ø mm (ca.)
- 5,3
- Cu-Zahl kg/km
- 14,4
- Gewicht kg/km (ca.)
- 31,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892135095
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA schwarz 2 x 0,75 mm²
PUR-Schleppkettenleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -30°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | VDE AC U0/U 300/500 V UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details MULTISPEED® 500-PUR UL/CSA schwarz 2 x 0,75 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig, Unilay mit kurzen Schlaglängen
-
- Aderisolation: Spezial-PP
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Verseilung:
- 2 - 5 adrig: Adern mit optimal abgestimmter, kurzer Schlaglänge in einer Lage verseilt
- 7 - 42 adrig: Adern mit optimal abgestimmten, kurzen Schlaglängen in Bündeln verseilt; Bündel gemeinsam um einen zugfesten Kern verseilt
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan nach DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 (Mischungstyp TMPU), zwickelfüllend extrudiert
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9004)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- weitgehend beständig gegen: Chemikalien
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- schleppkettenfähig
-
- hoch wechselbiegefest
-
- halogenfrei
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
-
- ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) weitere Einsatzparameter sind den Auswahltabellen zu entnehmen
- 3) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
- UL/CSA-approbierte Leitung für Anwendungen, bei denen extreme Anforderungen an die Leitung gestellt werden. Abgestimmte Materialien und Verseiltechniken erlauben einen Dauereinsatz als hochflexible Schleppkettenleitung bei langen Verfahrwegen und hohen sowie langsamen Geschwindigkeiten in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien; für Einsatzgebiete mit höchsten Anforderungen an Flexibilität, Abriebfestigkeit und Robustheit, z.B. in Energieführungsketten an Industrierobotern, Fertigungsstraßen, Automatisierungssystemen und an anderen permanent bewegten Maschinenteilen im Dauereinsatz und Mehrschichtbetrieb.